K dodatečnému uchycení a omezení možných vibrací montážní desky.
- Obj. č.:
- VX 8617351
- Popis výrobku
- K dodatečnému uchycení a omezení možných vibrací montážní desky.
- Výhody
- Snadná montáž přímo na rám skříně nebo na systémové chassis 23 x 64 mm
- Popis funkce
- Montážní deska může být volitelně přišroubována k polohovatelnému úhelníku.
- Podle druhu montážní pozice obklopuje fixace montážní desky typu B nepatrně montážní desku.
- Udržuje přední stranu montážní desky zcela volnou pro neomezené použití.
- Nástavba je možná podle situace zepředu nebo zezadu.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkované, chromátované
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 1,34 kg
- Brutto hmotnost
- 1,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177927018
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX Fixace montážní desky, typ B
- Dokumentace
- Informační leták