K dodatečnému uchycení a omezení možných vibrací montážní desky.
- Obj. č.:
- VX 8617352
- Popis výrobku
- K dodatečnému uchycení a omezení možných vibrací montážní desky.
- Výhody
- Jednoduchá montáž přímo na rám skříně
- Popis funkce
- Montážní desku je možné snadno zasunout a zajistit pomocí vhodného příslušenství u montážní desky.
- Udržuje přední stranu montážní desky zcela volnou pro neomezené použití.
- Lze namontovat při vestavěné montážní desce a demontované zadní stěně zezadu.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkované, chromátované
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,5 kg
- Brutto hmotnost
- 0,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177927063
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX Fixace montážní desky, typ C
- Dokumentace
- Informační leták