Montážní desku je možné posunout ještě o 20 mm více do hloubky a namontovat zezadu.
- Obj. č.:
- VX 8617370
- Popis výrobku
- Montážní desku je možné posunout ještě o 20 mm více do hloubky a namontovat zezadu.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkované, chromátované
- Rozsah dodávky
- 6 držáků
Včetně upevňovacího materiálu - Možnosti montáže
- Pro vestavbu montážní desky ze zadní strany skříně: Montážní pozice lícující s rámem skříně, pozice ±0 mm. V případě potřeby servisu lze montážní desku vyjmout zepředu i zezadu
- Pro hloubku montáže v rozváděčové skříni o 20 mm větší: montážní poloha přesazená dozadu za rám skříně, poloha +20 mm, F= 3500 N
- K doplňkovému přišroubování montážní desky: Pro všechny montážní pozice
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,82 kg
- Brutto hmotnost
- 0,82 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177924437
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- VX Multifunkční montážní sada pro montážní desky, zároveň s rámem a montáž +20mm