Pro vytvoření kompatibilního vnitřního vybavení VX SE s VX25. Pro individuální možnosti vybavení lze zkrátit adaptérovou lištu VX.
- Obj. č.:
- SZ 8617751
- Popis výrobku
- Pro vytvoření kompatibilního vnitřního vybavení VX SE k VX25. Pro individuální možnosti vybavení lze zkrátit adaptérovou lištu VX.
- Rozsah dodávky
- Adaptérová lišta
Včetně upevňovacího materiálu - Možnosti montáže
- Na vertikálním profilu skříně VX SE (po celé výšce nebo v dílčích oblastech)
- Na horizontálním střešním profilu VX SE na šířku
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX SE
Výška: = 2.000 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 4,4 kg
- Brutto hmotnost
- 5,1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 23,89
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177958654
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Adaptérová lišta pro kompatibilitu s VX, pro výšku: 2000 mm, pro VX SE
- Dokumentace
- Informační leták