Adaptérová lišta pro kompatibilitu VX

Obj. č.: SZ 8617760

Pro vytvoření kompatibilního vnitřního vybavení VX SE s VX25. Pro individuální možnosti vybavení lze zkrátit adaptérovou lištu VX.

Obj. č.:
SZ 8617760
Popis výrobku
Pro vytvoření kompatibilního vnitřního vybavení VX SE k VX25. Pro individuální možnosti vybavení lze zkrátit adaptérovou lištu VX.
Rozsah dodávky
Adaptérová lišta
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
200 mm
Možnosti montáže
Na vertikálním profilu skříně VX SE (po celé výšce nebo v dílčích oblastech)
Na horizontálním střešním profilu VX SE na šířku
Vhodné pro
Typ skříně: VX SE
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,2
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177958630
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Adaptérová lišta pro kompatibilitu s VX, délka: 200 mm, pro VX SE
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Informační leták