Podlahová montážní lišta pro AX

Obj. č.: AX 2394100

Lišta pro flexibilní vnitřní vybavení v kompaktní rozváděčové skříni AX v kombinaci s novou lištou pro vnitřní vybavení AX. K montáži např. systémového chassis VX 23 × 64 mm, systémových LED svítidel, lišt pro uchycení kabelů VX a nosných lišt.

Systémové chassis 23 x 64 mm pro VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

Systémové chassis 14 x 39 mm pro VX, VX SE, PC, IW, AX

Montážní výztuha pro VX, TS, VX SE, TP, AX

Aretace dveří pro AX

Dveřní polohový spínač pro systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Lišta pro mechanické uchycení kabelů Úhlový profil pro VX, TS, VX SE, AX, PC, systém podstavce VX

Nosná lišta 48 x 26 mm pro VX, VX SE, PC, IW, AX

Obj. č.:
AX 2394100
Popis výrobku
Pro montáž na hloubku skříně, na stávajících závitových svornících, bez mechanického zpracování. Systémové děrování na dvou stranách. Zajišťuje další možnosti montáže.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
99 mm
Možnosti montáže
Pro vestavbu do AX z ocelového plechu jen v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení AX
Vhodné pro
Typ skříně: AX
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,4 kg
Brutto hmotnost
0,451 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177965737
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Podlahová montážní lišta AX
Dokumentace
Návod