Pro montáž na stávajících závitových svornících. Se systémovým děrováním na třech stranách.
- Obj. č.:
- SZ 6730710
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Délka
- 700 mm
- Montážní pokyn
- K montáži horních a středových dílů pultu o šířce 1600 mm a krytu CX je zapotřebí 2× lišta pro vnitřní vybavení CX, každá o délce 800 mm.
- Poznámka
- Dodržujte montážní návod nebo brožuru o ochranném vodiči příslušného systému skříně.
- Vhodné pro
- Typ skříně: Stojanový pult CX
Střední díl pultu CX
Spodní díl pultu CX
Šířka: = 800 mm
Výška: = 970 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 2 kg
- Brutto hmotnost
- 2,315 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177983564
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SZ lišta pro vnitřní vybavení, pro CX, pro ŠV: 800 mm
- Dokumentace
- Návod