Pro montáž na stávajících závitových svornících. Se systémovým děrováním na třech stranách.
- Obj. č.:
- SZ 6730720
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Délka
- 900 mm
- Poznámka
- Dodržujte montážní návod nebo brožuru o ochranném vodiči příslušného systému skříně.
- Vhodné pro
- Typ skříně: Stojanový pult CX
Šířka: = 1.000 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 2,76 kg
- Brutto hmotnost
- 2,993 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177983557
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SZ lišta pro vnitřní vybavení, pro CX, pro ŠV: 1000 mm
- Dokumentace
- Návod