Pro montáž na stávajících závitových svornících. Se systémovým děrováním na třech stranách.
- Obj. č.:
- SZ 5001052
- Popis výrobku
- Pro montáž na stávajících závitových svornících. Se systémovým děrováním na třech stranách.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Délka
- 910 mm
- Možnosti montáže
- Zohledněte, prosím, různé možnosti montáže v systémech skříní TP a kompaktní rozváděčové skříni HD. Naleznete je v příslušném montážním návodu.
- Vhodné pro
- Typ skříně: Kompaktní rozváděčová skříň HD
TP - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 2,616 kg
- Brutto hmotnost
- 2,814 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177479609
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Lišta pro montáž vnitřního vybavení SZ, pro CM, TP, L: 910 mm