Pro sestavení flexibilního vnitřního vybavení, resp. pro montáž dalších vestavěných komponent. Systémová chassis lze na hloubku skříně zavěsit mezi dva montážní rámy.
- Obj. č.:
- DK 7000678
- Popis výrobku
- Systémová chassis lze zavěsit mezi dva 19" montážní rámy ve vzdálenosti 650–820 mm. Jednotku lze dodatečně zajistit šrouby.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacích šroubů
- Vhodné pro
- pro TS, TE, TX CableNet
- Délka
- 530: 700 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,64 kg
- Brutto hmotnost
- 1,84 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177435551
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- DK systémové chassis, pro TS, TX CableNet, TE, 17 × 73 mm, D: 530–700 mm