Alternativa k systémovému šasi TS 17 x 73 mm, s perforací pro klecové/vkládací matice místo drážkové perforace nahoře a dole. Jednoduše zavěsíte a zajistíte.
- Obj. č.:
- TS 8612550
- Popis výrobku
- Alternativa k systémovému chassis TS 17 x 73 mm, s děrováním pro klecové nebo vkládací matice místo drážkového děrování nahoře a dole. Jednoduše zavěsíte a zajistíte.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacích šroubů
- Možnosti montáže
- Na vertikálním profilu skříně TS, VX VX SE
- Vhodné pro
- Typ skříně: Vnitřní montážní rovina
Šířka/hloubka: 500 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 2,084 kg
- Brutto hmotnost
- 2,283 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177236264
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS TS systémové chassis, 23 x 73 mm, pro vnitřní montážní rovinu: Š/H: 500 mm