Montuje se přímo na vnitřní plochy (např. na střechu) a slouží jako vzpěra pro těžké namontované prvky a konstrukce. Při montáži na boční straně nebo vzadu lze pak skříň spolehlivě připevnit ke stroji přišroubováním.
- Obj. č.:
- TS 8612680
- Provedení
- pro vnitřní montážní rovinu
- Popis výrobku
- Montuje se přímo na vnitřní plochy (např. na střechu) a slouží jako vzpěra pro těžké namontované prvky a konstrukce. Při montáži na boční straně nebo vzadu lze pak skříň spolehlivě připevnit ke stroji přišroubováním. Dvojitý profil s 11 řadami otvorů nabízí mnoho dalších možností vnitřního vybavení.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Na vertikálním a horizontálním profilu skříně TS, VX SE
- Vhodné pro
- Typ skříně: Vnitřní montážní rovina
Šířka/hloubka: 800 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 3,638 kg
- Brutto hmotnost
- 3,837 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177267077
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS TS Montážní chassis, 45 x 88 mm, pro vnitřní montážní rovinu: pro ŠxH: 800 mm
- Dokumentace
- Návod