K montáži na horizontálním profilu skříně TS vnější montážní roviny, na horizontálním profilu skříně TS a na podlahové montážní liště pro CM.
- Obj. č.:
- TS 8612260
- Popis výrobku
- Jednoduše zavěsíte a zajistíte šroubem. Montáž a demontáž usnadňuje závěsná technika. Zajištění je nutné pouze na jedné straně, ale v případě potřeby se dá provést na obou.
- Materiál
- Ocelový plech
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacích šroubů
- Možnosti montáže
- Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE na vnější montážní rovině
- Na horizontálním profilu skříně TS, VX SE
- Na podlahové montážní liště pro TP
- Poznámka
- U skříní s montážní deskou jsou 2 montážní lišty již součástí dodávky.
- Vhodné pro
- Šířka/hloubka: 600 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 2,5 kg
- Brutto hmotnost
- 2,669 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177213104
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS Montážní lišta 18 x 38 mm, pro Š/H: 600 mm