Montážní výztuha pro VX, TS, VX SE, TP, AX

Obj. č.: TS 4309000

Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.

Obj. č.:
TS 4309000
Popis výrobku
Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.
Technické údaje
Děrování Ø 4,5 mm v rozměrovém rastru 25 mm
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
390 mm
Vhodné pro šířku dveří
500 mm
Možnosti montáže VX
In door width 500 mm
Možnosti montáže VX SE
In door width 500 mm
In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Možnosti montáže AX
Na šířku dveří 500 mm, s 3bodovým uzamykacím systémem, do dveří se zámkem
In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Možnosti montáže AX z nerezové oceli
Do šířky skříně 400 mm
Do výšky/šířky skříně 500 mm
Možnosti montáže AX z plastu
In door width 500 mm
Možnosti montáže AX 3-dílná
Do hloubky skříně 573 mm
Možnosti montáže TS
In door width 500 mm
Ve skříni šířky/hloubky 400 mm, na vnitřní montážní rovině
Možnosti montáže TP
V 3-dílném pultu, na výšku skříně, ve spojení s lištami pro vnitřní vybavení TP, kompaktní skříně HD
Možnosti montáže podstavců VX, nerezová ocel
Do hloubky podstavce 500 mm, ve spojení se šrouby s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem M6 a maticí M6
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
VX SE
TP
AX
AX z plastu
Nástěnné skříňky AX, trojdílné
Šířka/hloubka: 400 mm
Vhodné pro
Systém podstavců VX, nerezová ocel
Balení
20 ks
Netto hmotnost
3,78 kg
Brutto hmotnost
4,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
18,68 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177098510
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TS montážní výztuha, pro TS, VX SE, TP, AX pro montáž na vnitřní montážní rovině: pro Š/H: 400 mm, pro šířku dveří: 500 mm, D: 390 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Informační leták
Datové listy
Technika v detailu