Montážní výztuha pro VX, TS, VX SE, TP, AX

Obj. č.: TS 4594000

Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.

Obj. č.:
TS 4594000
Popis výrobku
Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.
Technické údaje
Děrování Ø 4,5 mm v rozměrovém rastru 25 mm
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
290 mm
Vhodné pro šířku dveří
400 mm
Možnosti montáže VX SE
In door width 400 mm
Možnosti montáže AX
In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Možnosti montáže AX z nerezové oceli
Do šířky skříně 300 mm
Možnosti montáže AX z plastu
In door width 400 mm
Možnosti montáže AX 3-dílná
Do hloubky skříně 473 mm
Možnosti montáže TS
In door width 400 mm
Možnosti montáže podstavců VX, nerezová ocel
Do hloubky podstavce 400 mm, ve spojení se šrouby s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem M6 a maticí M6
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
VX SE
AX
AX z plastu
Nástěnné skříňky AX, trojdílné
Vhodné pro
Systém podstavců VX, nerezová ocel
Balení
20 ks
Netto hmotnost
2,94 kg
Brutto hmotnost
3,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,05 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177103726
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TS montážní výztuha, pro TS, VX SE, TP, pro šířku dveří: 400 mm, D: 290 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Informační leták
Datové listy
Technika v detailu