Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.
- Obj. č.:
- TS 4599200
- Popis výrobku
- Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.
- Technické údaje
- Děrování Ø 4,5 mm v rozměrovém rastru 25 mm
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Délka
- 700 mm
- Vhodné pro šířku dveří
- 760 mm
- Možnosti montáže AX
- Na dveřích s otočným uzávěrem, šířka dveří 760 mm
- Možnosti montáže AX z nerezové oceli
- Do šířky dveří 760 mm, s otočným uzávěrem, ve spojení s děrovanou dveřní lištou
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
Šířka/hloubka: 760 mm - Balení
- 20 ks
- Netto hmotnost
- 7,24 kg
- Brutto hmotnost
- 7,28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 33,06 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177939028
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- TS Montážní výztuha, pro šířku dveří 760 mm
- Dokumentace
- Informační leták