Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.
- Obj. č.:
- TS 4697000
- Popis výrobku
- Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.
- Technické údaje
- Děrování Ø 4,5 mm v rozměrovém rastru 25 mm
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Délka
- 740 mm
- Možnosti montáže VX
- Ve skříni šířky/hloubky 800 mm
- Možnosti montáže VX SE
- Ve skříni šířky/hloubky 800 mm
- Možnosti montáže AX
- Na dveřích s otočným uzávěrem, šířka dveří 800 mm
- Možnosti montáže AX z nerezové oceli
- Do šířky dveří 800 mm, s otočným uzávěrem, ve spojení s děrovanou dveřní lištou
- Možnosti montáže PC
- In enclosure width 800 mm, on the outer mounting level
- Možnosti montáže TS
- Ve skříni šířky/hloubky 800 mm, na vnější montážní rovině
- Možnosti montáže AE
- Ve skříni výška/šířka 800 mm, ve spojení s lištami pro montáž vnitřního vybavení AE
- Možnosti montáže v podstavci VX
- Do šířky/hloubky podstavce 800 mm na krytech podstavce, ve spojení s montážním úhelníkem podstavce
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
VX SE
PC
AX
AE
Šířka/hloubka: 800 mm - Vhodné pro
- Systém podstavce VX
- Balení
- 20 ks
- Netto hmotnost
- 7,7 kg
- Brutto hmotnost
- 7,817 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 34,91 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177108172
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- TS montážní výztuha, pro VX, TS, VX SE, TP, pro montáž na vnější montážní rovinu: pro Š/Š, H: 800 mm, D: 740 mm
- Dokumentace
- Informační leták