Montážní výztuha pro VX, TS, VX SE, TP, AX

Obj. č.: TS 8800130

Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.

Obj. č.:
TS 8800130
Popis výrobku
Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.
Technické údaje
Děrování Ø 4,5 mm v rozměrovém rastru 25 mm
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
590 mm
Možnosti montáže VX SE
Ve skříni šířky/hloubky 600 mm, na vnitřní montážní rovině
Možnosti montáže AX
In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Možnosti montáže AX z nerezové oceli
Do šířky skříně 600 mm
Možnosti montáže PC
In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
Možnosti montáže IW
Ve skříni šířky/hloubky 600 mm, na vnitřní montážní rovině
Možnosti montáže TS
Ve skříni šířky/hloubky 600 mm, na vnitřní montážní rovině
Možnosti montáže TP
In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Vhodné pro
Typ skříně: TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
Šířka/hloubka: 600 mm
Balení
20 ks
Netto hmotnost
5,86 kg
Brutto hmotnost
6,165 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
27,96 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177212503
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TS montážní výztuha, pro TS, VX SE, TP, pro montáž na vnitřní montážní rovině: pro Š/H: 600 mm, D: 590 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Informační leták
Datové listy
Technika v detailu