Pro montáž na horizontální a vertikální profily skříně přes dodatečné upevňovací prvky.
- Obj. č.:
- SZ 4172000
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Délka
- 695 mm
- Možnosti montáže
- Ve skříni VX na vertikální a horizontální profil skříně pomocí upevňovacích držáků TS
- Ve VX SE na vertikálním profilu skříně pomocí upevňovacích držáků ve spojení s adaptérovou lištou VX
- Ve skříni VX SE na horizontálním profilu / ve střeše pomocí upevňovacích držáků ve spojení s adaptérovou lištou VX na hloubku
- Na vertikálním profilu skříně: přímo pomocí kombinovaných držáků TS, pomocí adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s PS ve spojení s úhelníkovými držáky, pomocí upevňovacích držáků nebo kombinovaných držáků PS.
- Na horizontálním profilu skříně: přímo pomocí úhelníkového držáku, upevňovacích držáků nebo kombinovaných držáků PS
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 800 mm - Balení
- 12 ks
- Netto hmotnost
- 5,088 kg
- Brutto hmotnost
- 5,45 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 27,03 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177093164
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SZ PS montážní lišta 23 x 23 mm, pro TS, SE, pro ŠxVxH: 800 mm, délka 695 mm