Montážní lišty 23 x 23 mm pro VX, TS, VX SE

Obj. č.: SZ 4176000

Pro montáž na horizontální a vertikální profily skříně přes dodatečné upevňovací prvky.

Obj. č.:
SZ 4176000
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Délka
1 695 mm
Možnosti montáže
Na vertikálním profilu skříně: přímo pomocí kombinovaných držáků TS, pomocí adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s PS ve spojení s úhelníkovými držáky, pomocí upevňovacích držáků nebo kombinovaných držáků PS.
Na horizontálním profilu skříně: přímo pomocí úhelníkového držáku, upevňovacích držáků nebo kombinovaných držáků PS
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.800 mm
Balení
6 ks
Netto hmotnost
6,318 kg
Brutto hmotnost
6,65 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
32,99 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177093249
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ PS montážní lišta 23 x 23 mm, pro TS, SE, pro ŠxVxH: 1800 mm, délka 1695 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Datové listy
Technika v detailu