Pro montáž na horizontálních i vertikálních profilech skříně TS pomocí kombinovaného držáku PS.
- Obj. č.:
- SZ 4376000
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Délka
- 495 mm
- Možnosti montáže
- Na vertikálním profilu skříně přímo přes kombinované držáky TS a adaptérovou lištu pro kompatibilitu s PS ve spojení s kombinovanými držáky PS
- Na horizontálním profilu skříně přímo přes kombinované držáky PS
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 600 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 2 kg
- Brutto hmotnost
- 2,16 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177099999
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SZ TS PS montážní chassis, 23 x 73 mm, pro TS, SE, pro ŠxVxH: 600 mm, délka 495 mm