Pro přímou montáž na horizontálních profilech skříně TS. Na vertikálních profilech skříně TS pouze pomocí adaptéru. Jednoduše zavěsíte do otvorů TS a zajistíte.
- Obj. č.:
- SZ 8800640
- Popis výrobku
- Variabilní s 5 řadami otvorů pro sestavení univerzální rámové konstrukce nebo dílčí montáž. Jednoduše zavěsíte do systémového děrování a zajistíte.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacích šroubů
- Možnosti montáže
- Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE pomocí adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX
- Na horizontálním profilu skříně TS
- Na horizontálním profilu skříně VX SE dole
- Na horizontálním profilu skříně VX SE, nahoře na šířku
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
VX SE
Šířka/hloubka: 400 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1,4 kg
- Brutto hmotnost
- 1,661 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177290228
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS systémové chassis 23 x 73 mm, pro TS, SE, for Š/H: 400 mm