Profilové lišty tvaru C 30/15 dle normy EN 60 715 pro VX, TS, VX SE

Obj. č.: SZ 4943000

Pro přímou nástavbu na vodorovný profil skříně příp. na svislý profil skříně pomocí dalších upevňovacích prvků.

Obj. č.:
SZ 4943000
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Délka
455 mm
Možnosti montáže
Na vnitřní montážní rovině na profilu skříně VX
Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE pomocí fixační matice TS 8800.808 nebo adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX
Na vodorovný profil skříně VX SE dole a nahoře na šířku
Na horizontálním profilu skříně VX SE na hloubku dole (bez montážní desky) a nahoře přes fixační matici 8800.808
Na horizontálním profilu skříně TS
Do šířky nebo hloubky 3dílného modelu AX. V závislosti na montážní situaci je třeba lištu zkrátit na požadovanou velikost.
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
Nástěnné skříňky AX, trojdílné
Šířka/hloubka: 500 mm
Balení
6 ks
Netto hmotnost
1,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,11 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177114579
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
Popis výrobku
SZ Profilová lišta tvaru C 30/15 dle normy EN 60 715, pro TS, SE, pro Š/H: 500 mm, délka 455 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Datové listy
Technika v detailu