Pro přímou nástavbu na vodorovný profil skříně příp. na svislý profil skříně pomocí dalších upevňovacích prvků.
- Obj. č.:
- SZ 4947000
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Délka
- 1 155 mm
- Možnosti montáže
- Na vnitřní montážní rovině na profilu skříně VX
- Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE pomocí fixační matice TS 8800.808 nebo adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX
- Na vodorovný profil skříně VX SE dole a nahoře na šířku
- Na horizontálním profilu skříně VX SE na hloubku dole (bez montážní desky) a nahoře přes fixační matici 8800.808
- Na horizontálním profilu skříně TS
- Do šířky nebo hloubky 3dílného modelu AX. V závislosti na montážní situaci je třeba lištu zkrátit na požadovanou velikost.
- Možnosti montáže v podstavci VX
- Do šířky podstavce 1200 mm na krytech podstavce, ve spojení s držákem / distanční vložkou
- Možnosti montáže v podstavci AX
- Do šířky podstavce 1200 mm, se šrouby do plechu s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
Nástěnné skříňky AX, trojdílné
Šířka/hloubka: 1.200 mm - Vhodné pro
- Systém podstavce AX
- Systém podstavce VX
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 4,68 kg
- Brutto hmotnost
- 4,86 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 23,14 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177114654
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Popis výrobku
- SZ Profilová lišta tvaru C 30/15 dle normy EN 60 715, pro TS, SE, pro Š/H: 1200 mm, délka 1155 mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny