K přímé montáži mezi vertikální profily skříně TS, SE. Pro upevnění mezi horizontální profily skříně TS, SE je navíc nezbytný montážní úhelník profilu C. Díky univerzálně vytvořenému upevňovacímu dílu se profilové lišty tvaru C dají podle potřeby upevnit na vnitřní nebo vnější rovinu rámu TS 8.
- Obj. č.:
- DK 7828060
- Popis výrobku
- K přímé montáži mezi vertikální profily skříně TS, SE. Pro upevnění mezi horizontální profily skříně TS, SE je navíc nezbytný montážní úhelník profilu C. Díky univerzálně vytvořenému upevňovacímu dílu se profilové lišty tvaru C dají podle potřeby upevnit na vnitřní nebo vnější rovinu rámu TS 8.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Délka
- 498 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
SE
Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 600 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1,736 kg
- Brutto hmotnost
- 1,98 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177235052
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Popis výrobku
- DK Profilová lišta tvaru C, délka 498 mm, pro ŠxH: 600 mm, pro TS, SE
- Dokumentace
- Informační leták