Profilové lišty tvaru C pro TS, VX SE

Obj. č.: DK 7828120

K přímé montáži mezi vertikální profily skříně TS, SE. Pro upevnění mezi horizontální profily skříně TS, SE je navíc nezbytný montážní úhelník profilu C. Díky univerzálně vytvořenému upevňovacímu dílu se profilové lišty tvaru C dají podle potřeby upevnit na vnitřní nebo vnější rovinu rámu TS 8.

Obj. č.:
DK 7828120
Popis výrobku
K přímé montáži mezi vertikální profily skříně TS, SE. Pro upevnění mezi horizontální profily skříně TS, SE je navíc nezbytný montážní úhelník profilu C. Díky univerzálně vytvořenému upevňovacímu dílu se profilové lišty tvaru C dají podle potřeby upevnit na vnitřní nebo vnější rovinu rámu TS 8.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
1 098 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS
SE
Šířka: = 1.200 mm
Hloubka: = 1.200 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
3,52 kg
Brutto hmotnost
3,72 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177235175
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Popis výrobku
DK Profilová lišta tvaru C, délka 1098 mm, pro ŠxH: 1200 mm, pro TS, SE
Dokumentace
Informační leták