Pro přímou montáž na horizontální profil skříně.
- Obj. č.:
- DK 7100000
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Délka
- 890 mm
- Možnosti montáže
- Na horizontálních profilech skříně
- Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE pomocí adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX
- Vhodné pro
- Typ skříně: DK-TS
Šířka: 1.000 mm
Hloubka: 1.000 mm - Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 4,422 kg
- Brutto hmotnost
- 4,623 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177124585
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Popis výrobku
- Lišta C k úchytu kabelů, PS š/h 1000,6ks