Profilové lišty tvaru C pro DK-TS

Obj. č.: DK 7102000

Pro přímou montáž na horizontální profil skříně.

Obj. č.:
DK 7102000
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
1 090 mm
Možnosti montáže
Na horizontálních profilech skříně
Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE pomocí adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX
Vhodné pro
Typ skříně: DK-TS
Šířka: 1.200 mm
Hloubka: 1.200 mm
Balení
6 ks
Netto hmotnost
5,058 kg
Brutto hmotnost
5,322 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177124622
ECLASS 8.0
27400501
Popis výrobku
Lišta C k úchytu kabelů, PS š/h 1200,6ks