Pro těžké vestavby jako např. transformátory. Šroub s hákovou hlavou a podélný otvor v nosné liště umožňují jakýkoli rozměr upevnění.
- Obj. č.:
- SZ 4347000
- Popis výrobku
- Pro těžké vestavby, jako např. transformátory. Šroub s hákovou hlavou a podélný otvor v nosné liště umožňují jakýkoli upevňovací rozměr.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 systémové nosné lišty (45 x 25 mm)
4 šrouby s hákovou hlavou M12 x 60 mm
Upevňovací materiál - Možnosti montáže
- Na vertikálním profilu skříně TS pomocí fixační matice TS 8800.808 nebo adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX, výškově přesazeně, přes montážní lištu TS 25 x 38 mm
- Na horizontálním profilu skříně VX SE na šířku dole a nahoře nebo na hloubku dole a nahoře (bez montážní desky) přes fixační matici 8800.808
- Na horizontálním profilu skříně TS: na šířku, na hloubku (bez montážní desky)
- Na podlahové montážní liště pro TP
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Šířka: = 1.000 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 4,64 kg
- Brutto hmotnost
- 4,839 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177099395
- ETIM 9
- EC000293
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- SZ Systémové nosné lišty, pro šířku skříně 1000 mm
- Dokumentace
- Návod