Nosná lišta 75 x 20 mm pro VX, TS, VX SE

Obj. č.: TS 4394000

Pro těžké vestavby jako např. podpěrné izolátory nebo transformátory.

Obj. č.:
TS 4394000
Provedení
s děrováním
Popis výrobku
Pro těžké vestavby jako např. podpěrné izolátory nebo transformátory.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže
Na vnitřní montážní rovině na profilu skříně VX
Na vertikálním profilu skříně TS pomocí fixační matice TS 8800.808 nebo adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX, výškově přesazeně, přes montážní lištu TS 25 x 38 mm
Na horizontálním profilu skříně TS: na šířku, na hloubku
Na horizontálním profilu skříně VX SE na šířku dole a nahoře nebo na hloubku dole a nahoře přes fixační matici 8800.808
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
VX SE
Šířka: = 400 mm
Hloubka: = 400 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
3,928 kg
Brutto hmotnost
4,127 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
20,11 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177100350
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TS DIN lišta, pro VX, TS, VX SE, pro Š/H: 400 mm, děrovaná
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Informační leták
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Datové listy
Technika v detailu