Nosná lišta 65 x 42 mm pro VX, TS, VX SE

Obj. č.: TS 8612960

Pro těžké vestavby jako např. podpěrné izolátory nebo transformátory.

Obj. č.:
TS 8612960
Popis výrobku
Pro těžké vestavby jako např. podpěrné izolátory nebo transformátory.
Materiál
Ocel
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže
Na vnitřní montážní rovině na profilu skříně VX
Ve skříni VX SE na vnitřní montážní rovině na profil skříně ve spojení s adaptérovou lištou VX
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
VX SE
Šířka: = 600 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
7,382 kg
Brutto hmotnost
7,77 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
28,54 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177522862
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
TS Nosná lišta 65 x 42 mm, pro TS, SE, pro šířku 600 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Informační leták