Nosná lišta TH 35/15 dle normy EN 60 715 pro VX, TS, VX SE

Obj. č.: SZ 4933000

K nasunutí a zaklapnutí svorek nebo jiných komponentů se zaklapávací technikou podle EN 60 715.

Obj. č.:
SZ 4933000
Popis výrobku
K nasunutí a zaklapnutí svorek nebo jiných komponentů se zaklapávací technikou podle EN 60 715.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Délka nosné lišty
455 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
Šířka: = 500 mm
Hloubka: = 500 mm
Balení
6 ks
Netto hmotnost
1,602 kg
Brutto hmotnost
1,69 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,85 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177114371
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Popis výrobku
SZ Nosná lišta TH 35/15 dle normy EN 60 715 pro TS, SE, pro Š/H: 500 mm, délka 455 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny