K nasunutí a zaklapnutí svorek nebo jiných komponentů se zaklapávací technikou podle EN 60 715.
- Obj. č.:
- SZ 4937000
- Popis výrobku
- K nasunutí a zaklapnutí svorek nebo jiných komponentů se zaklapávací technikou podle EN 60 715.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Délka nosné lišty
- 1 155 mm
- Možnosti montáže v podstavci AX
- Do šířky podstavce 1200 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
Šířka: = 1.200 mm
Hloubka: = 1.200 mm - Vhodné pro
- Systém podstavce AX
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 4,152 kg
- Brutto hmotnost
- 4,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,92 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177114456
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Popis výrobku
- SZ Nosná lišta TH 35/15 dle normy EN 60 715 pro TS, SE, pro Š/H: 1200 mm, délka 1155 mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny