Délka přizpůsobená šířce skříně.
- Obj. č.:
- SZ 2317000
- Provedení
- TH 35/7,5
- Popis výrobku
- Délka přizpůsobená šířce skříně.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Délka nosné lišty
- 387 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Šířka: = 400 mm - Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 1,08 kg
- Brutto hmotnost
- 1,251 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177021068
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SZ Nosná lišta TH 35/7,5 dle normy EN 60 715, pro Š: 400 mm, D: 387 mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny