Nosná lišta dle normy EN 60 715

Obj. č.: SZ 2313150

K nasunutí a zaklapnutí svorek nebo jiných komponentů se zaklapávací technikou podle EN 60 715.

Obj. č.:
SZ 2313150
Provedení
TH 35/15
Popis výrobku
K nasunutí a zaklapnutí svorek nebo jiných komponentů se zaklapávací technikou podle EN 60 715.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Délka nosné lišty
2 m
Balení
6 ks
Netto hmotnost
7,152 kg
Brutto hmotnost
7,46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
29,22 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177020986
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ Nosná lišta dle normy EN 60 715, provedení TH 35/15, D: 2000 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny