K nasunutí a zaklapnutí svorek nebo jiných komponentů se zaklapávací technikou podle EN 60 715.
- Obj. č.:
- SZ 2313750
- Provedení
- TH 35/7,5
- Popis výrobku
- K nasunutí a zaklapnutí svorek nebo jiných komponentů se zaklapávací technikou podle EN 60 715.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Délka nosné lišty
- 2 m
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 3,456 kg
- Brutto hmotnost
- 3,78 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,85 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177020993
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SZ Nosná lišta dle normy EN 60 715, provedení TH 35/7,5, D: 2000 mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny