Pro montáž na hloubku skříně, na stávajících závitových svornících, bez mechanického zpracování. Se systémovým děrováním na dvou stranách. Zajišťuje další možnosti montáže.
- Obj. č.:
- CM 5001370
- Popis výrobku
- Pro montáž na hloubku skříně, na stávajících závitových svornících, bez mechanického zpracování. Se systémovým děrováním na dvou stranách. Zajišťuje další možnosti montáže.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: TP
Hloubka: = 400 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,075 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177620599
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- CM podlahová montážní lišta, pro TP, pro H: 400 mm
- Dokumentace
- Informační leták