Podlahová montážní lišta pro TP

Obj. č.: CM 5001371

Pro montáž na hloubku skříně, na stávajících závitových svornících, bez mechanického zpracování. Se systémovým děrováním na dvou stranách. Zajišťuje další možnosti montáže.

Obj. č.:
CM 5001371
Popis výrobku
Pro montáž na hloubku skříně, na stávajících závitových svornících, bez mechanického zpracování. Se systémovým děrováním na dvou stranách. Zajišťuje další možnosti montáže.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: TP
Hloubka: = 300 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,6 kg
Brutto hmotnost
0,687 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177620605
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
CM podlahová montážní lišta, pro TP, pro H: 300 mm
Dokumentace
Informační leták