Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnější montážní rovině.
- Obj. č.:
- VX 8617030
- Popis výrobku
- Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnější montážní rovině.
- Výhody
- Jednoduše zavěste zvenčí do systémového děrování a přišroubujte
- Systémové děrování na všech čtyřech stranách
- U již řadově spojených skříní lze montáž systémového chassis provést také z vnitřní strany skříně
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Na vnější montážní rovině na profilu skříně
- Na vnější montážní rovině mezi dvěma systémovými chassis 23 x 64 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Šířka/hloubka: 600 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 2,2 kg
- Brutto hmotnost
- 2,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,21
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177829060
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Systémové chassis, 18 x 64 mm, pro vnější montážní rovinu, šířka/hloubka: 600 mm