Systémové chassis 18 x 64 mm pro VX

Obj. č.: VX 8617060

Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnější montážní rovině.

Obj. č.:
VX 8617060
Popis výrobku
Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnější montážní rovině.
Výhody
Jednoduše zavěste zvenčí do systémového děrování a přišroubujte
Systémové děrování na všech čtyřech stranách
U již řadově spojených skříní lze montáž systémového chassis provést také z vnitřní strany skříně
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže
Na vnější montážní rovině na profilu skříně
Na vnější montážní rovině mezi dvěma systémovými chassis 23 x 64 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Šířka/hloubka: 1.200 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
5,3 kg
Brutto hmotnost
5,46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
24,65
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177829091
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Systémové chassis, 18 x 64 mm, pro vnější montážní rovinu, šířka/hloubka: 1200 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje