Nosná lišta 48 x 26 mm pro VX, VX SE, PC, IW, AX

Obj. č.: VX 8617820

Pro těžké vestavby, jako např. transformátory. Šroub s T hlavou a oválné otvory v DIN liště umožňují jakýkoli upevňovací rozměr.

Obj. č.:
VX 8617820
Popis výrobku

Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže VX
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level and in the base
Možnosti montáže VX SE
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Možnosti montáže AX
Do šířky skříně 1000 mm, ve spojení s lištou pro vnitřní vybavení AX a podlahovou montážní lištou pro AX
Možnosti montáže PC
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Možnosti montáže IW
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX SE
PC
IW
AX
Stojanový pult CX
Šířka: = 1.000 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
4,64 kg
Brutto hmotnost
4,913 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177919532
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
VX Nosná lišta, 48 x 26 mm, šířka 1000 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Informační leták
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje