Pro těžké vestavby, jako např. transformátory. Šroub s T hlavou a oválné otvory v DIN liště umožňují jakýkoli upevňovací rozměr.
- Obj. č.:
- VX 8617830
- Popis výrobku
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže VX
- In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level and in the base
- Možnosti montáže VX SE
- In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- Možnosti montáže AX
- Do šířky skříně 1200 mm, ve spojení s lištou pro vnitřní vybavení AX a podlahovou montážní lištou pro AX
- Možnosti montáže PC
- In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- Možnosti montáže IW
- In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX SE
PC
IW
AX
Stojanový pult CX
Spodní díl pultu CX
Šířka: = 1.200 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 5,6 kg
- Brutto hmotnost
- 5,95 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25,12
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177919549
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX Nosná lišta, 48 x 26 mm, šířka 1200 mm