Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině.
- Obj. č.:
- VX 8100730
- Popis výrobku
- Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině.
- Výhody
- Jednoduše zavěste do systémového děrování a přišroubujte
- Systémové děrování na všech čtyřech stranách
- Nahoře a dole s děrováním pro klecové matice pro upevnění vlastních komponentů pomocí metrických šroubů
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Ve skříni VX na vnitřní montážní rovině na profil skříně VX
- Ve skříni VX SE na rámový profil skříně ve spojení s adaptérovou lištou VX
- Na systémovém chassis stejné konstrukce pod sebou
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX SE
Šířka/hloubka: 400 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,85 kg
- Brutto hmotnost
- 1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,87
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177924628
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Systémové chassis, 23 x 89 mm, pro šířku/hloubku: 400 mm, nerezová ocel