Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině.
- Obj. č.:
- VX 8617710
- Popis výrobku
- Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině.
- Výhody
- Lze použít také v kombinaci s dalšími chassis
- Na zadní straně připraveno k uchycení kabelových příchytek pro optimální vedení kabelů ve skříni
- Jednoduché vložení do systémového děrování, také při umístění montážní desky v poloze úplně vzadu
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Ve skříni VX na vnitřní montážní rovině na profil skříně VX
- Ve skříni VX SE na rámový profil skříně ve spojení s adaptérovou lištou VX
- null
- Poznámka
- U skříní s montážní deskou jsou 2 montážní lišty již součástí dodávky.
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX SE
Šířka/hloubka: 500 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1,92 kg
- Brutto hmotnost
- 2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,88
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177921719
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Montážní lišta VX 18 x 38 mm, vnitřní montážní rovina, šířka/hloubka: 500 mm
- Dokumentace
- Informační leták
- Návod
- Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje