Montážní lišta 18 x 39 mm pro VX, VX SE

Obj. č.: VX 8617720

Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině.

Obj. č.:
VX 8617720
Popis výrobku
Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině.
Výhody
Lze použít také v kombinaci s dalšími chassis
Na zadní straně připraveno k uchycení kabelových příchytek pro optimální vedení kabelů ve skříni
Jednoduché vložení do systémového děrování, také při umístění montážní desky v poloze úplně vzadu
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže
Ve skříni VX na vnitřní montážní rovině na profil skříně VX
Ve skříni VX SE na rámový profil skříně ve spojení s adaptérovou lištou VX
null
Poznámka
U skříní s montážní deskou jsou 2 montážní lišty již součástí dodávky.
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX SE
Šířka/hloubka: 600 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
2,2 kg
Brutto hmotnost
2,49 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,46
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177921726
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Montážní lišta VX 18 x 38 mm, vnitřní montážní rovina, šířka/hloubka: 600 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Informační leták
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje