Pro montáž do skříně, bez mechanické úpravy. Montáž lze provést na bočních, podlahových a střešních plochách na výstupcích umístěných ve skříni do zatížení 25 N.
- Obj. č.:
- AX 2393210
- Popis výrobku
- Pro montáž do skříně, bez mechanické úpravy. Montáž lze provést na bočních, podlahových a střešních plochách na výstupcích umístěných ve skříni do zatížení 25 N. Variabilně s 2 řadami systémových otvorů, vytváří přídavnou montážní plochu např. pro: systémové chassis 14 x 39 mm, osvětlení rozváděčové skříně, dveřní polohový spínač, aretaci dveří, držák chráničky kabelu.
- Výhody
- Jen jeden šroub pro upevnění lišty ve skříni
- Včetně adaptéru pro dveřní polohový spínač
- Kompatibilita se systémovým příslušenstvím VX25
- Stupeň krytí skříně zůstává zachován (bez nutnosti mechanických úprav)
- Automatické vyrovnání potenciálů
- Dodatečná montáž i při vestavěné montážní desce. Lze namontovat přes přírubové desky
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Montážní pokyn
- Pro montáž systémového LED svítidla, v případě instalace v interiéru pouze společně s montážním úhelníkem
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
Hloubka: = 210 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,536 kg
- Brutto hmotnost
- 0,632 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177925311
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- AX Lišta pro montáž vnitřního vybavení, pro H: 210 mm
- Dokumentace
- Informační leták