Pro rychlé a bezpečné upevnění kabelových kanálů, montážních desek, profilových lišt na nosnou lištu 35/7,5 a 35/15 podle EN 60 715.
- Obj. č.:
- SZ 2309000
- Popis výrobku
- Pro rychlé a bezpečné upevnění kabelových kanálů, montážních desek, profilových lišt na nosnou lištu 35/7,5 a 35/15 podle EN 60 715.
- Výhody
- Montážní svorka se předem namontuje na upevňovaný díl a pak se nasune na nosnou lištu a nechá zaklapnout.
- Materiál
- Pružinový plech
- Balení
- 30 ks
- Netto hmotnost
- 0,18 kg
- Brutto hmotnost
- 0,196 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177020887
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SZ Montážní svěrka, pro nosné lišty
- Dokumentace
- Návod