Montážní destičky je možno použít pro další možné vybavení skříně.
- Obj. č.:
- TS 8612400
- Provedení
- závěsné
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacích šroubů
- Možnosti montáže
- Na vnitřní a vnější montážní rovině na profilu skříně
- TS systémové chassis 17 x 73 mm
- Lišta pro vnitřní vybavení AX
- Děrovaná dveřní lišta
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,8 kg
- Brutto hmotnost
- 0,868 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177230880
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
- TS Montážní destičky, závěsné
- Dokumentace
- Informační leták