Šroubovací, na všechny skříně a montážní díly se systémovou perforací v rastru 25 mm.
- Obj. č.:
- SZ 4597000
- Popis výrobku
- Upevňované přišroubováním na všechny skříně a montážní díly se systémovým děrováním v rastru 25 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacích šroubů
- Možnosti montáže
- Na všechny skříně a montážní díly se systémovým děrováním v rastru 25 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,304 kg
- Brutto hmotnost
- 0,345 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177103788
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- SZ Montážní úhelníky
- Dokumentace
- Informační leták