Pro vestavbu systémových chassis a montážních lišt v horizontální a vertikální poloze. Panel Comfort od montážní hloubky 74 mm nebo panel Optipanel od montážní hloubky 100 mm. Pomocí montážního úhelníku lze v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení namontovat systémové LED svítidlo bez použití nářadí a mechanické úpravy skříně.
- Obj. č.:
- CP 6205100
- Popis výrobku
- Pro vestavbu systémových chassis a montážních lišt v horizontální a vertikální poloze. Panel Comfort od montážní hloubky 74 mm nebo panel Optipanel od montážní hloubky 100 mm. Pomocí montážního úhelníku lze v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení namontovat systémové LED svítidlo bez použití nářadí a mechanické úpravy skříně.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- panel Comfort od montážní hloubky 74 mm
- panelu Optipanel od montážní hloubky 100 mm
- Lišta pro vnitřní vybavení AX
- Montážní pokyn
- Pro vestavbu do AX z ocelového plechu jen v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení AX
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,36 kg
- Brutto hmotnost
- 0,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177536197
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- CP Montážní úhelníky, pro vnitřní vybavení, pro panel Comfort a Optipanel